Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 NZ975DE - 1972085

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972085
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918933708