Conector enchufable para placa de circ. impreso - MDSTB 2,5/ 7-GF-5,08 NZC840179 - 1971701

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971701
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918931971
Número de tarifa arancelaria 85366930