Regleta de base - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP1,5 - 1971510

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, número de polos: 5, paso: 10,16 mm, Color: gris, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971510
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918931001
Número de tarifa arancelaria 85366930