Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICV 2,5/ 7-G-5,08 CD X15-1 - 1971332

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971332
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918930905
Número de tarifa arancelaria 85366930