Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/12-ST-3,81 GY NZ223249 - 1971277

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971277
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918930530