Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970333
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918928704