Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 3-PVH-3,5 CVH2 (1,3)BD - 1970281

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970281
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918946883