Regleta de base - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 9, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola, Dirección de conexión paralela a la placa de circuito impreso; parte enchufable girada 180° con respecto al eje de enchufe.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1969920
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 571 (C-1-2013)
EAN 4017918948672
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,090 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!