Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/15-GF-3,81 PIN 4,6 - 1968905

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, número de polos: 15, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1968905
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918925055
Número de tarifa arancelaria 85366930