Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:86-83 SO - 1968808

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1968808
Unidad de embalaje 1

Configurador

¡Puede configurar este artículo!