Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 3-ST-10,16 BUGYBD:NZB&R - 1968206

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1968206
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918921507