Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 BD:NZX26 - 1968060

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1968060
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918921088