Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/16-STF-3,81 BK - 1967870

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967870
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918590
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!