Conector enchufable para placa de circ. impreso - GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 NZ:28423 - 1967605

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967605
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918316