Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 NZ:28422 - 1967595

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967595
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918309