Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 6-ST BD:11-16 - 1967553

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967553
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918255
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!