Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 2-ST-10,16 - 1967375

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967375
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 554 (C-1-2013)
EAN 4017918939236
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!