Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/10-STBDO:1-10,BD:X1 - 1967346

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967346
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918019