Regleta de base - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966813
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918915070
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar