Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVR 1,5/16-ST-3,81 BDO:1-16 - 1966745

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966745
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918914615