Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08KMGYLPNZ3 - 1966703

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966703
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918914745