Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08 BK NZ - 1966693

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 11, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966693
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918914554