Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 BD:1-4 - 1966538

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966538
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918913656
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!