Conector para placa de circuito impreso - ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 NZ:6.921124 - 1966363

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión de los componentes
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966363
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918913311
Número de tarifa arancelaria 85366930