Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-G GYBN - 1965872

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, número de polos: 4, paso: 5 mm, Color: pardo grisáceo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965872
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918910822
Número de tarifa arancelaria 85366930