Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/14-GF-3,81 PIN 1,5 - 1965319

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 14, paso: 3,81 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965319
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918908300
Número de tarifa arancelaria 85366930