Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBV 2,5/ 8-G BD:X3 SO - 1965050

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965050
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918906634
Número de tarifa arancelaria 85366930