Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 BD:17-20 - 1965018

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965018
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918906559