Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 BD:1-4 - 1964899

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 4, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964899
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918906511
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!