Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 P+FNZ48892 - 1964695

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Color: gris guijarro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964695
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918905545