Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 BKBD:50-55 - 1964640

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964640
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918905712
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!