Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 BD:X13/1-2 - 1964268

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964268
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918905279