Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 6-ST BD:X2/1-6 - 1964116

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964116
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918905361