Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 - 1963706

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1963706
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (C-1-2013)
EAN 4017918943158
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366930