Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1963227
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918903787