Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-G-3,81 P2,6CD2THTR56 - 1962781

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1962781
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918903497
Número de tarifa arancelaria 85366930