Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVL 2,5/17-G(4-11,13-17) - 1962477

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 17, paso: 5 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1962477
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918903343
Número de tarifa arancelaria 85366930