Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-GS-3,81 - 1962192

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1962192
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918902742
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!