Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/18-STF-5,08 NZSO1 - 1962134

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 18, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1962134
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918901592