Regleta de base - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

La figura muestra una variante de 9 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Conectores macho "Two In One" siempre deben componerse de un segmento izquierdo (L) y uno derecho (R). Téngase en cuenta la pieza opuesta correspondiente bajo "Accesorios" para completar el conector macho THR. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas".

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1961863
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (CC-2005)
EAN 4017918916183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,310 g
Número de tarifa arancelaria 85366930