Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 0,5/ 3-G1-2,5 HT BK - 1961151

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Componente estándar de plástico resistente a altas temperaturas; adecuado para procesos de soldadura por reflujo. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1961151
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 79 (CC-2005)
EAN 4017918912468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,720 g
Número de tarifa arancelaria 85366930