Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 11, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1960932
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918901295