Conector enchufable para placa de circ. impreso - IC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:52-47Q SO - 1960644

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1960644
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918900854