Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 XTS2120 - 1958821

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: blanco crema, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958821
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898694