Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH NZ7111D - 1958740

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 2, Paso: 5 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958740
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898618