Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81XTS1120 - 1958708

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 2, Paso: 3,81 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo frontal, Color: blanco crema, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958708
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898687