Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN26-R56 - 1958698

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958698
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898465
Número de tarifa arancelaria 85366930