Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958672
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918920456
Número de tarifa arancelaria 85366930