Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1 R2BDNZX74 - 1958614

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958614
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898373
Número de tarifa arancelaria 85366930