Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 2-ST-5,0C2R1,2BDNZX71 - 1958601

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 10 A, N.º polos: 2, Paso: 5 mm, Técnica de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958601
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898366
Número de tarifa arancelaria 85366930